Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

25.01.2019

Mini-sensori optoelettronici con soppressione dello sfondo

Riconoscimento di oggetti affidabile anche in situazioni di montaggio ristrette

Mini-sensori optoelettronici con soppressione dello sfondo

I mini-sensori optoelettronici delle serie BOS Q08M e BOS R01E sono idonei per il riconoscimento di oggetti affidabile in molti ambiti di applicazione, in particolare in condizioni di montaggio ristrette.

Già oggi sono disponibili fotocellule a sbarramento, fotocellule a riflessione e fotocellule a tasteggio. Inoltre sono disponibili anche varianti con soppressione dello sfondo potente. Di conseguenza si possono rilevare oggetti con diverse superfici in modo assolutamente sicuro e preciso.

Le diverse varianti con ottica laterale o frontale possono essere montate in modo molto flessibile. E lo spot luminoso rosso ben visibile e chiaramente delimitato facilita l'allineamento del sensore e la messa in funzione.

Le versioni con regolazione fissa del raggio d'azione sono pronte per l'uso immediatamente dopo il montaggio. Nelle varianti IO-Link è possibile regolare in modo semplice e preciso il raggio d'azione e l'isteresi, in tal modo è possibile eliminare la regolazione onerosa della distanza tra sensore e oggetto. Inoltre questi sensori IO-Link forniscono ulteriori informazioni come ad es. dati di diagnosi e ore di esercizio. E offrono quindi un vero e proprio valore aggiunto per moderni impianti produttivi.

Caratteristiche principali

  • commutazione precisa tramite spot luminoso piccolo e chiaro
  • varianti IO-Link disponibili con numerose possibilità di parametrizzazione
  • BOS R01E – robusta custodia in acciaio inox e grado di protezione IP69K
  • BOS Q08M – estremamente compatti per l'impiego in spazi ristretti

Mini-sensori optoelettronici con soppressione dello sfondo

Downloads

  • Photoelectric mini sensors with background suppression

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare