Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

09.11.2023

Non solo click-clack

Il produttore di macchine speciali Jerko Sprühsysteme GmbH di Kempen si affida ai sensori intelligenti con funzioni SAMS di Balluff. Non solo gli utenti traggono vantaggio dalle nuove funzioni, ma i dati di stato ottenuti aiutano anche a migliorare continuamente i sistemi.

Il produttore di macchine speciali Jerko Sprühsysteme GmbH di Kempen si affida ai sensori intelligenti con funzioni SAMS di Balluff.

Dati più significativi grazie al monitoraggio delle condizioni Questo è stato il punto di partenza della collaborazione tra il produttore di macchine speciali Jerko Sprühsysteme GmbH e Balluff. "Per noi e per i nostri clienti, il monitoraggio delle condizioni e la prevenzione dei fermi macchina non programmati stanno diventando sempre più importanti", spiega Niklas Dahmen, amministratore delegato di Jerko Sprühsysteme GmbH. "Per questo ci siamo chiesti come poter raccogliere dati più utili dai nostri sistemi, senza ulteriori sforzi".


Braccio robotico con sistema di spruzzatura Jerko © Foto: Jerko Sprühsysteme

Aumentare l'affidabilità del processo di fornitura

25 dipendenti lavorano per il produttore di macchine speciali con sede a Kempen. Jerko Sprühsysteme costruisce sistemi di spruzzatura per l'industria della forgiatura e della lavorazione dei metalli sulla base di requisiti personalizzati. Ognuno di essi è unico. I sistemi vanno da piccoli spruzzatori manuali a sistemi robotizzati e manipolatori per la movimentazione sicura di carichi pesanti, che funzionano in modo completamente automatico.

La fornitura di spruzzatori e sistemi svolge un ruolo importante nella disponibilità della macchina. Se si verificano difetti dovuti alla contaminazione, all'usura o all'intasamento delle tubature, i sistemi si bloccano. "Il nostro obiettivo era quello di stabilizzare l'affidabilità del processo durante l'alimentazione dei sistemi tramite una pompa a pistoni pneumatici, fornendo dati più utili. Le informazioni aggiuntive saranno poi utilizzate per la manutenzione predittiva e il monitoraggio mirato delle condizioni", spiega Dahmen.


Uso di sensori intelligenti

In collaborazione con l'esperto di applicazioni Marius Edler di Balluff, è stata sviluppata una soluzione utilizzando i sensori dello Smart Automation and Monitoring System (SAMS)

Oltre ai dati di processo, questi nuovi sensori registrano e trasmettono anche dati operativi come temperatura, ore di funzionamento, velocità di corsa, qualità del segnale e vibrazioni. "Ad esempio, la qualità del segnale fornisce informazioni sull'ambiente della macchina; diminuisce se i sensori sono sporchi. E il valore delle vibrazioni indica se tutto è meccanicamente in ordine", spiega Dahmen, illustrando le funzioni aggiuntive. Questo migliora significativamente il monitoraggio delle condizioni.

Pressa di forgiatura con sistema a spruzzo per il raffreddamento e la lubrificazione © Foto: Jerko Sprühsysteme

Sensori intelligenti per ottimizzare la produzione

Lo Smart Automation and Monitoring System (SAMS) comprende sensori e dispositivi intelligenti che possono essere programmati e configurati individualmente e quindi collegati universalmente a tutte le macchine e offrono molte funzioni intelligenti grazie alla fornitura aggiuntiva di dati operativi rilevanti.


Integrazione semplice grazie a IO-Link

"Poiché il cliente ha optato per IO-Link in una fase iniziale, l'integrazione dei nuovi sensori intelligenti è stata un gioco da ragazzi", afferma Edler, che ha supportato il progetto presso Balluff. La soluzione doveva essere facile da integrare e i costi dovevano essere proporzionati ai vantaggi. "Perché nessuno ha bisogno dell'Industria 4.0 se non può permetterselo", dice Dahmen.

Poco sforzo, grande valore aggiunto

"I nostri sensori intelligenti possono fare molto di più di un semplice click-clack. Hanno molto di più da offrire: Vibrazioni, temperatura, posizione di installazione, ore di funzionamento e molti altri dati operativi", spiega Edler.

I dati aggiuntivi per il monitoraggio delle condizioni forniscono ai clienti di Jerko Sprühsysteme un enorme valore aggiunto. "Il nostro obiettivo di ottenere molti dati utili nel sistema con poco sforzo è stato completamente raggiunto grazie al supporto di Balluff", afferma Dahmen. "Ora sappiamo cose sui nostri sistemi che prima non sapevamo e questo ci aiuta enormemente anche nei progetti successivi".

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare