25.11.2024
Nuova generazione di sensori magnetostrittivi BTL
Con interfaccia EtherCAT
I sensori magnetostrittivi sono utilizzati ovunque siano richieste alta affidabilità e precisione nella misura di posizione e velocità. Quando lo spazio è limitato, l'ultima generazione di sistemi di misura di posizione BTL di Balluff si fa notare: particolarmente compatti in versione mini-rod o profilata, robusti, precisi e allo stesso tempo facili da maneggiare, i sistemi con interfaccia EtherCAT posizionano la vostra applicazione ad alta velocità anche negli spazi più ridotti.
La soluzione di sensore giusta per ogni applicazione
L'ultima generazione di sistemi di misura di posizione magnetostrittivi BTL offre una combinazione personalizzata di caratteristiche a seconda della versione del prodotto. Si distinguono due classi di prestazioni, che consentono di configurare facilmente la soluzione giusta per l'applicazione e il budget.
I sensori della classe di prestazioni B1 si distinguono per le funzioni di base e l'eccellente rapporto qualità-prezzo, mentre i sistemi di misura di posizione della classe di prestazioni C1 possono essere utilizzati per realizzare applicazioni complesse con le massime prestazioni.
Per la nuova generazione BTL questo significa: 1 o 2 connettori, con o senza LED e fino a 75° o 85° di temperatura ambiente.
Versioni mini-rod nelle classi di prestazioni B e C
Versioni con profilo (rotondo e quadrato) nelle classi di prestazioni B e C

Il profilo BTL ottimizzato con interfaccia EtherCAT
Tutti i movimenti sono saldamente sotto controllo
Con i sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi BTL di Balluff, avete un controllo affidabile dei movimenti nella stazione di soffiatura, anche in presenza di vibrazioni. Grazie al loro principio di misura senza contatto e senza usura, contribuiscono a prolungare i tempi di funzionamento della macchina.
La nuova BTL rod con interfaccia EtherCAT
Garantire un adattamento delicato alla forma
Con l'aiuto di un sistema di misura magnetostrittivo di posizione ad alta precisione di Balluff, è possibile monitorare in modo mirato il movimento di chiusura dei piani stampo. Il delicato bloccaggio positivo riduce l'usura e prolunga la durata dello stampo.

I vostri vantaggi in sintesi
Desiderate maggiori informazioni sulla nuova generazione di sistemi di misura di posizione?
Downloads
-
Rod-style BTL with Ethercat interface
-
Profile design BTL with Ethercat interface