10.01.2023
Nuovo sistema induttivo di misurazione della posizione
Particolarmente veloce, compatto e preciso
Con l'introduzione della famiglia di prodotti BIR (Balluff Inductive Rapid Positioning System), Balluff lancia sul mercato un nuovo sistema di misurazione della posizione induttivo ed estremamente veloce, con funzioni intelligenti incluse.
Oltre a un'elevata precisione di ripetizione e a una frequenza di misura di > 10 kHz, il BIR convince per l'ampio campo di misura regolabile e per l'alloggiamento particolarmente compatto e piatto con piccole zone cieche.
Il sistema viene utilizzato, tra l'altro, nelle punzonatrici, nei robot industriali, nei sistemi di automazione di fabbrica o nelle linee di confezionamento: in altre parole, ovunque sia richiesta precisione ad alta velocità. La BIR sfrutta anche i suoi punti di forza nei settori del taglio laser e della stampa 3D.
Pronti per la fabbrica del futuro
Il BIR è dotato di monitoraggio integrato della temperatura tramite IO-Link. Le opzioni per il monitoraggio continuo delle condizioni, le interfacce flessibili e la semplice parametrizzazione e diagnostica tramite IO-Link riducono i tempi di configurazione e sostituzione. Facilitando la risoluzione dei problemi, BIR aiuta a evitare i fermi macchina e i sistemi.
Le caratteristiche speciali
- Alta frequenza di misura > 10 kHz
- Facile da integrare grazie al design compatto con zone cieche ridotte
- eccellente rapporto qualità-prezzo
- elevata precisione in termini di risoluzione, ripetibilità e linearità
- Interfacce flessibili (analogiche, IO-Link, SSI)
- Monitoraggio continuo (condition monitoring) degli stati
Sistemi di misura di posizione induttivi veloci
- Collegamento
- Connettore, M12x1, 5-poli
- Materiale custodia
- Aluminium and PBT-GF30, anodizzato
- Lunghezza di misurazione
- 300 mm
- Interfaccia
-
Analogica, tensione: V1.1
IO-Link
Analogica, tensione: 0…10 V
ascendente lineare/discendente - Caratteristica in uscita
- ascendente lineare/discendente
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado di protezione
- IP67, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principio di funzionamento
- Inductive Rapid Positioning System
Sistemi di misura di posizione induttivi veloci
- Collegamento
- Connettore, M12x1, 4-poli
- Materiale custodia
- Aluminium and PBT-GF30, anodizzato
- Lunghezza di misurazione
- 300 mm
- Interfaccia
-
IO-Link: V1.1
ascendente lineare/discendente - Caratteristica in uscita
- ascendente lineare/discendente
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado di protezione
- IP67, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principio di funzionamento
- Inductive Rapid Positioning System
Sistemi di misura di posizione induttivi veloci
- Collegamento
- Connettore, M12x1, 5-poli
- Materiale custodia
- Aluminium and PBT-GF30, anodizzato
- Lunghezza di misurazione
- 300 mm
- Interfaccia
-
analogica, corrente: V1.1
IO-Link
analogica, corrente: 4…20 mA
ascendente lineare/discendente - Caratteristica in uscita
- ascendente lineare/discendente
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado di protezione
- IP67, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principio di funzionamento
- Inductive Rapid Positioning System
Sistemi di misura di posizione induttivi veloci
- Collegamento
- Connettore, M12x1, 8-poli
- Materiale custodia
- Aluminium and PBT-GF30, anodizzato
- Lunghezza di misurazione
- 300 mm
- Interfaccia
-
SSI: V1.1
IO-Link
ascendente lineare/discendente - Caratteristica in uscita
- ascendente lineare/discendente
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado di protezione
- IP67, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principio di funzionamento
- Inductive Rapid Positioning System
Argomenti correlati
Downloads
-
Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications