- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Radar sensors
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori ottici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di misura di posizione induttivi veloci
Sensori induttivi
Disponibile in:
4 Serie
È supportato solo il download del modello CAD
Il sistema di misura di posizione induttivo BIR di Balluff consente velocità di misura di > 10 kHz. Un campo di misura ampio e regolabile, un alloggiamento particolarmente compatto e piatto con zone cieche ridotte e un'elevata stabilità del segnale caratterizzano il sistema di Balluff.
I parametri tecnici e la meccanica del sistema di misura sono stati sviluppati appositamente per soddisfare le crescenti esigenze dell'industria. Inoltre, il BIR è pronto per lo Smart Automation and Manufacturing System (SAMS) di Balluff, tra le altre cose, e per l'IIoT, ovvero per la fabbrica del futuro.
Le caratteristiche speciali
- Facile da integrare grazie al design compatto con piccole zone cieche
- eccellente rapporto qualità-prezzo
- alta frequenza di misura > 10 kHz
- elevata precisione in termini di risoluzione, ripetibilità e linearità
- Interfacce flessibili (analogiche, IO-Link, SSI)
- Monitoraggio continuo (condition monitoring) degli stati
4 Serie
|
Serie
|
Collegamento | Collegamento | Lunghezza di misurazione | Temperatura ambiente max. | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Connettore, M12x1, 5-poli | Connettore, M12x1, 5-poli | 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | ||
| Connettore, M12x1, 5-poli | Connettore, M12x1, 5-poli | 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | ||
| Connettore, M12x1, 4-poli | Connettore, M12x1, 4-poli | 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | ||
| Connettore, M12x1, 8-poli | Connettore, M12x1, 8-poli | 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.