Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

03.08.2023

Semplice (e) buono: nuova generazione di hub per sensori/attuatori IO-Link

Introduzione alla tecnologia IO-Link

Semplice (e) buono: nuova generazione di hub per sensori/attuatori IO-Link

L'ingresso nella tecnologia IO-Link, efficiente e collaudata, è reso possibile dalla nuova generazione dei nostri moduli I/O. Adattati in modo flessibile alle vostre esigenze, a seconda dell'applicazione potrete utilizzare fino a 16 ingressi digitali o 8 ingressi e uscite digitali.

Gli hub per sensori/attuatori di nuova generazione dispongono di otto porte M12 standardizzate, quattro delle quali possono essere configurate in modo variabile.
Il valore aggiunto rispetto agli hub per sensori/attuatori IO-Link Balluff esistenti risiede principalmente nel concetto di alloggiamento ottimizzato e nella voluta semplicità della nuova generazione.
Meno è meglio: gestione semplice e supporto delle funzionalità I/O di base senza complesse funzioni aggiuntive.

Il nostro nuovo concetto di alloggiamento sostenibile utilizza materiali riciclabili e gestisce in modo ecologico l'assenza di materiali di rivestimento. Inoltre, i nostri moduli I/O soddisfano tutti i requisiti per l'uso industriale con la consueta qualità Balluff.

Miglioramento della qualità dei processi con IO-Link

IO-Link offre agli utenti maggiore flessibilità e aumenta l'efficienza dell'automazione. Il nostro hub per sensori/attuatori IO-Link offre una facile introduzione alla tecnologia IO-Link: è sufficiente realizzare topologie efficienti, perché la comunicazione e l'alimentazione passano attraverso un'unica linea. Un altro vantaggio dei nostri moduli I/O: Consentono l'integrazione di sensori e attuatori standard nelle topologie IO-Link. Gli hub sensore/attuatore offrono inoltre un elevato potenziale di risparmio, perché riducono il numero di moduli fieldbus e consentono di scalare in modo efficiente l'applicazione. In poche parole, questa è la soluzione ideale per entrare nello standard IO-Link o per completare in modo economico applicazioni versatili.

Le caratteristiche speciali

  • Efficiente ed efficace - perfettamente adatto per l'elaborazione di segnali a bassa potenza
  • Flessibili e provenienti da un unico fornitore: la nostra nuova generazione di moduli I/O è disponibile nelle versioni NPN e PNP.
  • Compatti, leggeri e sostenibili - ottimizzati per l'impiego in applicazioni in movimento e con la consueta qualità Balluff
  • Trasmissione del segnale rapida ed efficace e tempi di esecuzione ridotti grazie allo standard di trasmissione COM3
  • Adattabili individualmente alle vostre esigenze, quattro delle porte digitali possono essere configurate in modo flessibile

BNI00J8

BNI00J9

BNI00JA

Porta estesa

BNI00J8

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
8x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Porta di espansione
no
Monitoraggio a canale singolo
sì
Corrente sommatoria US, sensore
2 A
Corrente di commutazione
8x 200 mA
Corrente sommatoria UA, attuatore
2 A
Materiale custodia
PC, trasparente
Dimensione
54 x 39.2 x 141.3 mm
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
2 ms
Dati di processo IN
6 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI00J9

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x NPN, tipo 3
Uscite digitali
8x NPN
Ingressi/uscite configurabili
sì
Porta di espansione
no
Monitoraggio a canale singolo
sì
Corrente sommatoria US, sensore
2 A
Corrente di commutazione
8x 200 mA
Corrente sommatoria UA, attuatore
2 A
Materiale custodia
PC, trasparente
Dimensione
54 x 39.2 x 141.3 mm
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
2 ms
Dati di processo IN
6 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI00JA

Porta estesa

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
8x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Porta di espansione
sì
Monitoraggio a canale singolo
sì
Corrente sommatoria US, sensore
2 A
Corrente di commutazione
8x 200 mA
Corrente sommatoria UA, attuatore
2 A
Materiale custodia
PC, trasparente
Dimensione
54 x 39.2 x 141.3 mm
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
2 ms
Dati di processo IN
6 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Altri dettagli del prodotto

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare