Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

28.05.2025

Sensori capacitivi M08 con IO-Link

Rilevamento preciso degli oggetti e del livello di riempimento

Sensori capacitivi di nuova generazione M08

I sensori capacitivi di Balluff rilevano i livelli di riempimento e riconoscono gli oggetti con assoluta affidabilità. La nuova generazione di sensori capacitivi BCS M08 combina la nota affidabilità con proprietà meccaniche ed elettroniche migliorate.

La custodia compatta in acciaio inox con potenziometro integrato offre un'opzione di regolazione facilmente accessibile e di facile utilizzo. La possibilità di regolare la distanza di commutazione dopo l'installazione del sensore aumenta l'affidabilità operativa, poiché permette di compensare al meglio eventuali interferenze legate al montaggio. Lo stato di commutazione del dispositivo è indicato da un LED, per una maggiore praticità d’uso.

Proprietà migliorate, affidabilità collaudata

La versatilità dei sensori capacitivi BCS M08 li rende una soluzione completa per un'ampia gamma di applicazioni: dal rilevamento preciso di materiali diversi come plastica e metallo al monitoraggio della posizione, al controllo della posizione di fine corsa e del livello di riempimento di granulati o polveri.

Le opzioni di montaggio sono flessibili e orientate all'utente. Se installati a filo, i sensori compatti sono ideali per rilevare con precisione la posizione e i materiali non conduttivi. Con i contenitori in vetro o plastica, è possibile effettuare il rilevamento anche attraverso la parete del contenitore. Quando non sono installati a filo, possono monitorare in modo affidabile i livelli di riempimento di piccoli contenitori.

L'aggiornamento comprende anche nuove varianti con IO-Link, una tecnologia ormai fondamentale per il rilevamento e la trasmissione dei dati, che consente un utilizzo più efficiente del sensore.

Rilevamento di oggetti con BCS

Rilevamento di oggetti non metallici (senza contatto)

Rilevamento di bottiglie di plastica con sensori capacitivi a filo; è anche possibile riconoscere se il contenitore è pieno o meno.

Rilevamento del livello di riempimento con BCS

Rilevamento del livello di riempimento minimo e massimo in un contenitore (a contatto con il materiale).

Per evitare fermi di produzione dovuti alla mancanza di materiale o al riempimento eccessivo, i piccoli sensori M8 non montati a filo possono essere installati sul fondo o sulla parte superiore del contenitore, ottimizzando così lo spazio.

Caratteristiche speciali

  • Design compatto con elettronica integrata da Ø 6,5 mm
  • Distanza di commutazione aumentata di 3 mm (a filo) e 4 mm (non a filo)
  • Regolazione semplificata della sensibilità con potenziometro o via filo
  • IO-Link per un'analisi estesa e una semplice parametrizzazione
  • Classe di protezione IP67

Sensore capacitivo BCS per il rilevamento di oggetti

BCS01C6

BCS01C2

BCS01AR

BCS01AN

BCS01C4

BCS01C6

Dimensione
Ø 6.5 x 54 mm
Serie
G06
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) Programmabile
Frequenza di commutazione
50 Hz
Interfaccia
IO-Link-Device 1.1.3
Distanza di lavoro
0.1...3 mm
Sensitività
Possibilità di teach-in distanza di commutazione
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto
BCS01C2

Dimensione
Ø 6.5 x 49 mm
Serie
G06
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2 m, TPU
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Distanza di lavoro
0.1...3 mm
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto
BCS01AR

Dimensione
Ø 8 x 49 mm
Serie
M08
Filettatura (A)
M8x1
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2 m, TPU
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Distanza di lavoro
0.1...3 mm
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto
BCS01AN

Dimensione
Ø 8 x 49 mm
Serie
M08
Filettatura (A)
M8x1
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Distanza di lavoro
0.1...3 mm
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto
BCS01C4

Dimensione
Ø 8 x 54 mm
Serie
M08
Filettatura (A)
M8x1
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) Programmabile
Frequenza di commutazione
50 Hz
Interfaccia
IO-Link-Device 1.1.3
Distanza di lavoro
0.1...3 mm
Sensitività
Possibilità di teach-in distanza di commutazione
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto

Sensore capacitivo BCS per il rilevamento del livello

BCS01C3

BCS01C7

BCS01C5

BCS01AU

BCS01AY

BCS01C3

Dimensione
Ø 6.5 x 49 mm
Serie
G06
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2 m, TPU
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto
BCS01C7

Dimensione
Ø 6.5 x 54 mm
Serie
G06
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) Programmabile
Frequenza di commutazione
50 Hz
Interfaccia
IO-Link-Device 1.1.3
Sensitività
Possibilità di teach-in distanza di commutazione
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto
BCS01C5

Dimensione
Ø 8 x 54 mm
Serie
M08
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN) Programmabile
Frequenza di commutazione
50 Hz
Interfaccia
IO-Link-Device 1.1.3
Sensitività
Possibilità di teach-in distanza di commutazione
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto
BCS01AU

Dimensione
Ø 8 x 49 mm
Serie
M08
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto
BCS01AY

Dimensione
Ø 8 x 49 mm
Serie
M08
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2 m, TPU
Uscita di commutazione
In opposizione NO(PNP)/NC(NPN)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
cULus
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto

Downloads

  • Next generation Balluff M08 capacitive sensors with IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare