Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

11.05.2023

Sistema di posizionamento a lunga distanza (LDPS)

Misura di posizione affidabile, intelligente e flessibile fino a 1,5 km

Sistema di posizionamento a lunga distanza

Le lunghe distanze non sono più un ostacolo per il sistema intelligente di misurazione della posizione magnetostrittiva BTL LDPS. Quando è richiesta la massima precisione nella misurazione della posizione e della velocità, Balluff offre un sistema di misurazione della distanza di misura assoluta in grado di determinare in modo continuo posizioni fino a una distanza di 1,5 km con una precisione di ripetizione di 0,5 mm. Il sistema è quindi ideale per applicazioni su carriponte, ponti di carico, gru a cavalletto, comandi di inversione, nonché per la movimentazione di gru e carrelli e trasforma le gru di processo in robot su larga scala.

La tecnologia dei sensori intelligenti viaggia con la gru

Il sistema di posizionamento a distanza (LDPS) consiste in un sistema di misurazione della posizione magnetostrittivo, con interfaccia Profinet, diversi sensori di posizione installati lungo il percorso di marcia di una gru e la cui posizione viene letta dal sensore magnetostrittivo montato sulla gru. Queste informazioni vengono trasmesse al controllore, che calcola le coordinate assolute della posizione della gru con elevata precisione. Inoltre, viene fornito un modulo funzionale software per una facile integrazione nel sistema di controllo.

Il sistema di misura è disponibile anche con un'opzione di funzionamento a prova di guasto con marcature ridondanti lungo il percorso di traslazione, aumentando ulteriormente l'efficienza, l'affidabilità e la qualità della vostra applicazione. Il sistema funziona senza usura e manutenzione ed è insensibile a urti, vibrazioni e contaminazione.

I sistemi di gru sono utilizzati in tutto il mondo e in tutti i settori industriali per il trasporto di merci nell'intralogistica, nella gestione del magazzino o anche in vari processi produttivi. I carichi sono spesso molto elevati e il luogo di utilizzo pone enormi requisiti alla tecnologia dei sensori. Inoltre, l'operatore deve sempre essere a conoscenza della posizione assoluta della gru o del sistema di controllo. Questo vale ancora di più quando ci sono due o più gru su una pista. Per il corretto posizionamento e per evitare collisioni tra le gru, di solito si utilizzano sensori laser, che soddisfano i comuni requisiti di prestazione in condizioni ambientali normali. Tuttavia, se il grado di contaminazione di un capannone è elevato o se le gru vengono utilizzate all'aperto, i sistemi basati su laser raggiungono i loro limiti.

Bang Kransysteme ha messo alla prova il sistema di posizionamento a distanza di Balluff: "Il sistema di misurazione della distanza, che viaggia con la gru ed è lungo circa quattro metri, rileva i sensori di posizione montati lungo il percorso di marcia secondo uno schema predefinito e calcola la posizione assoluta della gru. Se la conoscenza di questa posizione è indispensabile anche in condizioni avverse, il sistema è l'ideale!", riassume David Böttiger, responsabile dell'automazione.

Caratteristiche e vantaggi in sintesi

  • sistema di misurazione della posizione lineare assoluta con un campo di misura fino a 1,5 chilometri
  • elevata affidabilità e bassa manutenzione grazie al principio di funzionamento senza contatto e senza usura
  • resistenza in ambienti industriali difficili (IP67)
  • installazione flessibile e adattamento automatico del sistema alla marcatura magnetica
  • Precisione di ripetizione fino a ±0,5 mm

Downloads

  • Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare