- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti
- Sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi per l'idraulica mobile
Sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi per lunghe distanze
Sensori magnetostrittivi
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/LDPS1_LDPS2_P_00.png)
Disponibile in:
2 Versioni
Il sistema intelligente di misurazione della posizione magnetostrittiva BTL per distanze extra lunghe è progettato per applicazioni in cui la posizione assoluta di un oggetto deve essere determinata a lunghe distanze e con alta precisione. Il robusto sistema vi fornisce informazioni di posizione assolutamente precise e affidabili su un campo di misura fino a diverse centinaia di metri. Pertanto, il sistema è particolarmente adatto per applicazioni su carriponte, ponti di carico, gru a cavalletto, comandi di inversione, nonché per la corsa di gru e carrelli.
Per condizioni ambientali difficili o ovunque sia richiesta la massima precisione nella misurazione della posizione e della velocità, il trasduttore di spostamento di misura assoluta determina le posizioni con una ripetibilità di 0,5 mm. Il sistema di posizionamento a lunga distanza (LDPS) è esente da usura e manutenzione ed è insensibile a urti, vibrazioni e contaminazione.
Il sistema di misurazione della posizione consiste in un sensore magnetostrittivo con interfaccia Profinet, diversi encoder di posizione e un blocco funzione software per una facile integrazione nel vostro sistema di controllo.
Le caratteristiche speciali
- sistema di misurazione della posizione lineare assoluta con un campo di misurazione fino a diverse centinaia di metri
- alta affidabilità e bassa manutenzione grazie a un principio di funzionamento senza contatto e senza usura
- resistenza in ambienti industriali difficili (IP67)
- adattamento automatico del sistema alla marcatura magnetica
- precisione di ripetizione fino a ±0,5 mm
2 Versioni
Codice d'ordine | Lunghezza di misurazione | Distanza da BTL | Interfaccia | Temperatura ambiente | Grado di protezione | Precisione di ripetibilità | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 LDPSBTL7 LDPS |
5...250 m | 5...15 mm | Profinet | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm | |
![]() BTL7 X-LDPSBTL7 X-LDPS |
5...1500 m | 12...56 mm | Profinet | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.