Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

30.09.2026

SmartLight Rigid - Compatta. Luminosa. Versatile.

Segnalazione flessibile per macchine e postazioni di lavoro. Visibilità a 180° e illuminazione non abbagliante.

SmartLight rigido

I tuoi vantaggi in sintesi

Ultra-compatta

Solo 20 mm di diametro per un’integrazione flessibile

Illuminazione senza abbagliamento

Luce diffusa al 100% per una segnalazione omogenea

Elevata visibilità

Segnalazione a 180° per una visibilità affidabile da qualsiasi angolazione

Controllo flessibile

Ingressi a 24 V o IO-Link per funzioni estese come dimmeraggio, lampeggiamento, stroboscopia

Soluzioni di illuminazione intelligenti per l'industria moderna

La nuova SmartLight Rigid di Balluff è la soluzione ideale per le applicazioni in cui le tradizionali torrette di segnalazione non sono sufficienti. Grazie al design compatto e all’eccezionale qualità della luce, permette di segnalare lo stato delle macchine in modo efficiente ed economico, anche negli spazi più ristretti.

Grazie all'interfaccia IO-Link, le diverse funzioni di illuminazione possono essere controllate in modo flessibile e integrate nei sistemi esistenti. Le varianti senza IO-Link consentono la regolazione della luminosità senza sfarfallio tramite PWM o dispositivi di dimmeraggio esterni. SmartLight Rigid offre una visibilità a 180° e una luce completamente diffusa, per un’illuminazione uniforme e senza abbagliamento.

Sia come segnalazione aggiuntiva in punti remoti del sistema, che come indicatore per applicazioni intralogistiche come milk run e busy light, o display di stato indipendente per postazioni manuali e cabine macchina, la SmartLight Rigid unisce in un unico dispositivo funzionalità di segnalazione e illuminazione in modo efficiente e compatto.

L'alloggiamento in metallo di alta qualità garantisce eccellente durata e dissipazione del calore. Il design raffinato e i LED invisibili le conferiscono un aspetto moderno e di pregio. Con le certificazioni CE e UL, SmartLight Rigid può essere utilizzata in tutto il mondo, offrendo una soluzione sicura, affidabile e a lungo termine per qualsiasi ambiente di produzione.

Robusta. Moderna. Per ogni esigenza.

Intralogistica:
dispositivi di segnalazione per milk run, busy light e rilevamento presenza

Ingegneria meccanica:
display di stato direttamente su macchine e impianti

Costruzione di macchine speciali:
illuminazione a colori delle cabine macchina e segnalazione dello stato sulla linea

Postazioni di lavoro manuali:
segnalazione chiara e compatta per postazioni ergonomiche

Prodotti

BNI00LT

BNI00LR

BNI00LP

BNI00LU

BNI00LN

BNI00LW

BNI00LT

Principio di funzionamento
Signal light
Interfaccia
IO-Link 1.1.4
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
1
Colori predefiniti
rosso
verde
blu
giallo
Magenta
ciano
bianco
configurabile
Indicatore di funzione
blinking
sparkle
Dimensione
Ø 20 x 250 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato Plastica
Fissaggio
Bloccaggio
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado di protezione
IP54
Altri dettagli del prodotto
BNI00LR

Principio di funzionamento
Signal light
Interfaccia
Ingressi separati
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
1
Colori predefiniti
rosso
verde
blu
giallo
Magenta
ciano
bianco
Dimensione
Ø 20 x 950 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato Plastica
Fissaggio
Bloccaggio
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado di protezione
IP54
Altri dettagli del prodotto
BNI00LP

Principio di funzionamento
Signal light
Interfaccia
Ingressi separati
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
1
Colori predefiniti
rosso
verde
blu
giallo
Magenta
ciano
bianco
Dimensione
Ø 20 x 550 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato Plastica
Fissaggio
Bloccaggio
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado di protezione
IP54
Altri dettagli del prodotto
BNI00LU

Principio di funzionamento
Signal light
Interfaccia
IO-Link 1.1.4
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
1
Colori predefiniti
rosso
verde
blu
giallo
Magenta
ciano
bianco
configurabile
Indicatore di funzione
blinking
sparkle
Dimensione
Ø 20 x 550 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato Plastica
Fissaggio
Bloccaggio
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado di protezione
IP54
Altri dettagli del prodotto
BNI00LN

Principio di funzionamento
Signal light
Interfaccia
Ingressi separati
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
1
Colori predefiniti
rosso
verde
blu
giallo
Magenta
ciano
bianco
Dimensione
Ø 20 x 250 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato Plastica
Fissaggio
Bloccaggio
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado di protezione
IP54
Altri dettagli del prodotto
BNI00LW

Principio di funzionamento
Signal light
Interfaccia
IO-Link 1.1.4
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
1
Colori predefiniti
rosso
verde
blu
giallo
Magenta
ciano
bianco
configurabile
Indicatore di funzione
blinking
sparkle
Dimensione
Ø 20 x 950 mm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato Plastica
Fissaggio
Bloccaggio
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado di protezione
IP54
Altri dettagli del prodotto

Downloads

  • Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare