Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

07.03.2023

Telecamera stereo 3D ad alta risoluzione

Per applicazioni 3D ad alte prestazioni

Telecamera stereo 3D ad alta risoluzione

La nuova telecamera 3D BVS 3D-RV1 è caratterizzata da un'implementazione rapida, un'elevata flessibilità applicativa e un alloggiamento robusto. Grazie ai suoi sensori da 12 MPixel, raggiunge una precisione di rilevamento particolarmente richiesta per la gestione di pezzi piccoli e complessi in un campo visivo più ampio.

Ciò rende la telecamera adatta, ad esempio, per l'esigente reach-in-the-box nell'automazione industriale e nella logistica. Un proiettore di pattern integrato ottimizza l'acquisizione di parti difficili o di scene con scarsa consistenza visiva. La libreria software in dotazione garantisce la compatibilità con gli standard GigE Vision e GenICam e quindi una connessione flessibile alle proprie applicazioni e ai software 3D di terze parti.

Rilevamento affidabile di piccole parti nell'automazione e nella logistica

La telecamera stereo BVS 3D-RV1 è dotata di moderni sensori CMOS a otturatore globale da 12 MPixel, appositamente studiati per il rilevamento e la gestione di piccole parti, anche in aree di rilevamento ampie con distanze di lavoro consigliate fino a 4 m. La telecamera stereo può essere utilizzata per il rilevamento e la gestione di piccole parti nell'automazione e nella logistica. Nuvole di punti dettagliate, immagini di profondità, di confidenza e di errore forniscono la base per complesse attività di automazione. I dati delle immagini per il calcolo delle immagini di profondità vengono trasmessi in parallelo tramite 2 interfacce GigE, raggiungendo velocità di ripetizione fino a 9 Hz, a seconda della risoluzione e della potenza di calcolo della GPU. La telecamera funziona secondo lo standard GigE Vision e offre un'interfaccia software compatibile con GenICam. Questo garantisce un elevato grado di flessibilità per l'utente, che può creare le proprie applicazioni sia con la libreria SGM Producer in dotazione che con software compatibili di fornitori terzi, come Halcon o OpenCV.

Grazie al robusto design IP54 e al raffreddamento passivo, la telecamera è ottimizzata per le condizioni ambientali industriali. Se gli oggetti da catturare o l'ambiente di lavoro presentano una texture ridotta o nulla, il proiettore di pattern integrato garantisce un aumento della densità di informazioni e un miglioramento della corrispondenza stereo. Inoltre, gli obiettivi regolabili delle telecamere e del proiettore integrato consentono di ottenere risultati ottimali, indipendentemente dall'area di lavoro in cui viene utilizzata la telecamera.

Un'ampia gamma di accessori garantisce un'implementazione rapida e flessibile per un'ampia varietà di condizioni operative.

Le caratteristiche speciali

  • Elevata flessibilità di applicazione grazie all'interfaccia GigE Vision
  • Funziona anche in ambienti difficili grazie all'alloggiamento con protezione IP54
  • Consente un'elaborazione altamente precisa delle immagini 3D grazie alla risoluzione di 12 MPix dei dati 3D e delle immagini 2D
  • Adattamento ottimale allo spazio di lavoro grazie alle lenti regolabili di telecamere e proiettore

Dettagli del prodotto

BVS0199

Telecamera stereo 3D

BVS0199

Telecamera stereo 3D

Applicazione
for 3D data acquisition
Bin Picking
Riconoscimento oggetti
Gripping point calculation
Risoluzione immagini
12 MP (4112 x 3008 pixel)
Tipo di sensore Vision
CMOS 1,1" monocromatico, global shutter
Distanza focale
16 mm
Materiale custodia
Alluminio, verniciato
Dimensione
262 x 82 x 204 mm
Interfaccia
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
Collegamento 1
M12x1-Connettore, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, 8-poli, X-codificato
Tensione d'esercizio UB
22...26 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Grado di protezione
IP54
Altri dettagli del prodotto

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare