Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

PCI Express

Elevate velocità di trasferimento senza deviazioni

I moduli di visione integrati sono un componente sempre più importante in molti settori dell'elaborazione delle immagini, soprattutto nei dispositivi mobili e nel campo dell'edge computing. Per poter offrire una piattaforma di telecamere anche per le applicazioni più esigenti, da Balluff troverete moduli di telecamere dotati dell'interfaccia multipiattaforma ad alte prestazioni PCI Express.

Lo standard PCI Express è stato introdotto nel 2003 e regola il collegamento delle periferiche con il chipset della scheda madre. Si tratta di una connessione punto-punto con un massimo di 16 corsie per connessione; più corsie ci sono, maggiore è la larghezza di banda disponibile.

Grazie all'accesso diretto garantito alla memoria, cioè al trasferimento quasi privo di latenza dei dati direttamente nella memoria, è possibile utilizzare gran parte dell'ampiezza di banda lorda di 20 Gbit/s. Questo rende l'interfaccia adatta a dispositivi embedded. Questo rende l'interfaccia adatta alle applicazioni di visione embedded con risoluzioni elevate, frame rate elevati e distanze ridotte tra la telecamera e l'unità di valutazione.


I vantaggi

Le telecamere con interfaccia PCIe offrono diversi vantaggi. Ad esempio, un'ampia varietà di architetture di processore basate su NVIDIA, ARM e x86 sono supportate dall'SDK Impact Acquire in dotazione. Il GenICam GenTL Producer assicura la compatibilità con gli sviluppi esistenti e garantisce un passaggio agevole tra diverse piattaforme hardware. Se necessario, è possibile sviluppare anche schede di connessione personalizzate.

  • Disponibilità
    Le interfacce PCI Express sono presenti su tutte le schede madri e la disponibilità per le schede embedded è in costante aumento.

  • Kit di costruzione modulare
    Il kit modulare N4e consente di combinare un'ampia gamma di schede per diverse schede embedded.

  • Accesso diretto alla memoria (DMA)
    PCI Express garantisce il trasferimento dei dati direttamente in memoria, praticamente senza latenza.

  • Compatibilità
    Impact Acquire SDK supporta un'ampia gamma di architetture di processori.


I nostri prodotti

Basandoci sull'interfaccia N4e, offriamo un concetto di interfaccia flessibile e modulare con un kit di costruzione per la visione integrata adeguato. Ciò significa che potete assemblare individualmente i componenti adatti al vostro progetto, alla vostra situazione di installazione e alla vostra connessione al computer, scegliendo tra un'ampia gamma di opzioni.


Avete domande? Siamo felici di aiutarvi!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare