Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Telecamere PCI Express

Telecamere industriali

Disponibile in:

2 Versioni

La nostra gamma di telecamere PCI Express all'avanguardia è stata progettata appositamente per soddisfare requisiti di imaging particolarmente elevati.

Utilizzando l'interfaccia PCI Express indipendente dalla piattaforma, questa famiglia di telecamere offre velocità di trasferimento particolarmente elevate. Senza deviazioni, attraverso interfacce aggiuntive, è garantito un trasferimento quasi privo di latenza dei dati di immagine direttamente nella memoria (DMA - Direct Memory Access). Ciò consente di realizzare applicazioni che richiedono prestazioni particolarmente elevate, mantenendo al contempo bassi i costi complessivi del sistema.

Le telecamere sono dotate dei più recenti sensori global shutter, che garantiscono un'elevata qualità dell'immagine con pixel di dimensioni ridotte ed elevate velocità di trasferimento.

Il nostro software supporta un'ampia gamma di architetture di processori, assicura la compatibilità e garantisce il passaggio senza problemi tra diverse piattaforme hardware. Per le rispettive piattaforme di computer sono disponibili schede di adattamento o schede plug-in.

Caratteristiche e vantaggi:

  • elevata velocità netta di trasferimento dati, fino a 1600 MB/s
  • eccellente qualità delle immagini grazie a sensori ad alta risoluzione fino a 24,6 MPixel
  • trasferimento dei dati di immagine senza latenza
  • indipendenza dal software host grazie all'interfaccia standard
  • Supporto di un'ampia gamma di architetture di processori basati su NVIDIA, ARM e x86

2 Versioni

Codice d'ordine
Lunghezza d’onda (testo) Risoluzione immagini Chip del sensore Interfaccia Collegamento 01, forma costruttiva Grado di protezione Ingressi digitali Uscite digitali Omologazione / conformità Caratteristiche addizionali
Azioni
VIS 1.6 - 24.6 MP Sony IMX Series PCIe Hirose DF40GB(3.0)-70DS-0.4V IP30 4x PNP 4x PNP CE, UKCA, WEEE
VIS 1.6 - 24.6 MP Sony IMX Series PCIe OCuLink IP30 2x PNP separato galvanicamente
PNP
2x PNP separato galvanicamente
PNP
CE, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare