Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Riflettori e fogli riflettenti
Versione
Spigolo cubico 2.5 mm
Utilizzo
per fotocellule a riflessione optoelettroniche
Forma
Parallelepipedo
1 foro di fissaggio
1 foro di fissaggio
Dimensione
12.7 x 33 x 12.5 mm
Superficie attiva
3.9 cm²
Alternativa consigliata
BAM00W1
Riflettori e fogli riflettenti
BOS R-27
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS R-28 | BOS R-27 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Spigolo cubico 2.5 mm | Spigolo cubico 2.5 mm |
|---|---|---|
| Utilizzo | per fotocellule a riflessione optoelettroniche | per fotocellule a riflessione optoelettroniche |
| Forma |
Parallelepipedo 1 foro di fissaggio |
Parallelepipedo 3 fori di fissaggio 2 laterali |
| Dimensione | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.7 x 33 x 12.5 mm |
| Superficie attiva | 3.9 cm² | 3.9 cm² |
| Temperatura ambiente | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tipo di luce | luce non polarizzata, anche per luce polarizzata | luce non polarizzata, anche per luce polarizzata |
| Fissaggio |
Colla Vite M3 |
Colla Vite M3 |
È supportato solo il download del modello CAD