Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Lettore per la gamma LF (70/455 kHz)
Gruppo prodotti
LF (70/455 kHz)
Dimensione
Ø 40 x 45 mm
Temperatura di immagazzinamento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Omologazione / conformità
WEEE
Alternativa consigliata
BAM012N
Supporti per sistemi RFID
BIS Z-ZA-001
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Presto non più disponibile
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS C-300-ZA1 | BIS Z-ZA-001 | |
|
183,34 EUR
Prezzo di listino
|
184,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | LF (70/455 kHz) | - |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 40 x 45 mm | Ø 40 x 45 mm |
| Temperatura di immagazzinamento | -20...85 °C | - |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Omologazione / conformità | WEEE | - |
| Principio di funzionamento | - | Protezione accesso |
| Utilizzo | - | for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers |
| Materiale | - | PA 6.6 nero (dado) POM nero (alloggiamento) |
| Fissaggio | - | Filettatura M30x1.5 |
È supportato solo il download del modello CAD