Annullato

BAM03MW

BAM LS-VS-009-C1/1-3518-O

Ottica: Aperture, lenti, deflettori

Principio di funzionamento
Obiettivo
Versione
C-Mount
Utilizzo
per telecamere industriali BVS CA-.. <12 Mpix
Dimensione
Ø 45 x 66 mm
Materiale
Alluminio, nero anodizzato
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Obiettivo
Versione
C-Mount
Utilizzo
per telecamere industriali BVS CA-.. <12 Mpix
Dimensione
Ø 45 x 66 mm
Materiale
Alluminio, nero anodizzato
Superficie attiva, materiale
Vetro, lucidato
Fissaggio
Viti
Distanza focale
35 mm
Distanza oggetto minima (MOD)
200 mm
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC001776
ETIM 8.0
EC001776
ETIM 9.0
EC001776
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-05
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare