Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Toolkit per il monitoraggio delle condizioni
Memoria di lavoro
2 GB RAM
Collegamento slot
2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli 4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensione
101 x 126 x 50 mm
Memoria dati
8 GB EMMC
Processore
1.8 GHz / 400MHz
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAV MA-NC-00025-01 | BNI EGW-720-007-K095 | |
|
1.106,50 EUR
Prezzo di listino
|
1.200,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Memoria di lavoro | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
|---|---|---|
| Collegamento slot | 2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli 4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli 4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
| Dimensione | 101 x 126 x 50 mm | 101 x 126 x 50 mm |
| Memoria dati | 8 GB EMMC | 32 GB EMMC |
| Processore | 1.8 GHz / 400MHz | 1.8 GHz / 400MHz |
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD