Sensori induttivi di distanza
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAW 030-PF-1-K-07 | BAW M30ME-UAC15F-S04G | |
|
-
Prezzo di listino
|
194,25 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 57 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 3...15 mm | 3...15 mm |
| Uscita analogica | Versione analogica, corrente 2.2...9.1 mA | Analogica, tensione (0…10 V) |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±20.0 µm | ±12 µm |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PBT |
| Collegamento | Cavo, 7.00 m, PVC | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Frequenza limite –3 dB | - | 350 Hz |
| Scostamento di linearità max. | - | ±360 µm |