Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi di distanza
Dimensione
Ø 8 x 45 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.5...1.5 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M08EF-UAC15B-S49G | BAW M08EI-UAD15B-BP03 | BES 516-324-G-E5-C-S49 | BES 516-343-G-E5-C-S49 | |
|
-
Prezzo di listino
|
192,94 EUR
Prezzo di listino
|
74,95 EUR
Prezzo di listino
|
74,95 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 0.5...1.5 mm | 0.5...1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita analogica | Analogica, tensione (0…10 V) | Analogica, tensione (0…10 V) | - | - |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento | - | - |
| Frequenza limite –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | - | - |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±8 µm | ±8 µm | - | - |
| Scostamento di linearità max. | ±30 µm | ±30 µm | - | - |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Cavo, 3.00 m, PUR | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | - | - |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Uscita di commutazione | - | - | PNP contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | - | - | 5000 Hz | 1500 Hz |
| Grado di protezione | - | - | IP68 | IP68 |
È supportato solo il download del modello CAD