Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura metrica
Dimensione
Ø 18 x 36 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1...5 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
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
| BAW M18ME-UAC50B-BP03 | BAW M18ME-UAC50B-BP05 | BAW M18ME-UAC50B-BP04-GS04 | |
|
186,78 EUR
Prezzo di listino
|
186,78 EUR
Prezzo di listino
|
206,03 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Uscita analogica | Analogica, tensione (0…10 V) | Analogica, tensione (0…10 V) | Analogica, tensione (0…10 V) |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento |
| Frequenza limite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±8 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PUR | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 4.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza induttivo | Sensore di distanza induttivo | Sensore di distanza induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD