Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi di distanza
Dimensione
Ø 18 x 36 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1...5 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
Design del prodotto
Cavo, 3.00 m, PUR
Cavo, 3.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.50 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.50 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 4.00 m, PUR
Cavo con connettore, M18x1-Connettore, 3-poli, 0.22 m, PUR
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
| BAW M18ME-UAC50B-BP05 | BAW M18ME-UAC50B-BP03 | BAW M18ME-UAC50B-BP04-GS04 | |
|
186,78 EUR
Prezzo di listino
|
186,78 EUR
Prezzo di listino
|
206,03 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Uscita analogica | Analogica, tensione (0…10 V) | Analogica, tensione (0…10 V) | Analogica, tensione (0…10 V) |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento |
| Frequenza limite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±8 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo, 3.00 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 4.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza induttivo | Sensore di distanza induttivo | Sensore di distanza induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD