Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
sì
Indicatore di funzione
sì
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Cavo
PUR nero, 1.5 m, adatto per catene portacavi
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20-4-PU-01,5 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-015 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-020 | BCC M425-0000-1A-001-PX0334-020 | |
|
-
Prezzo di listino
|
12,85 EUR
Prezzo di listino
|
11,36 EUR
Prezzo di listino
|
8,98 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | sì | LED verde | - | - |
| Indicatore di funzione | sì | - | - | - |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | - | - |
| Cavo | PUR nero, 1.5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 1.5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | - | - |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
È supportato solo il download del modello CAD