Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per prodotti BIS
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato nero, 25 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Alternativa consigliata
BCC00RZ
Prolunghe
BIS Z-502-PU1-25/E
Disponibilità
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
| BIS Z-501-PU1-25/E | BIS Z-502-PU1-25/E | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-250 | |
|
209,64 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
165,31 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 8-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR schermato nero, 25 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 25 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 25 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...90 °C | -40...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...90 °C | -5...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD