Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi del sensore non schermati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED giallo
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Cavo
PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi
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
| BCC M425-0000-1A-005-PX0334-100 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-100 | BCC M425-0000-1A-145-PX0334-100 | |
|
25,16 EUR
Prezzo di listino
|
30,14 EUR
Prezzo di listino
|
26,58 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | LED verde | - | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | LED giallo | - | - |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | - | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Cavo | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 10 m | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | - | LED giallo |
È supportato solo il download del modello CAD