Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi delle valvole
Collegamento
A, connettore valvola DIN-0°, ad angolo, a 4 poli
Indicatore di funzione
LED giallo
LED verde
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED giallo
Indicazione di funzione (PIN 3)
LED verde
Uscita di commutazione
PNP
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
| BCC PA04-0000-10-070-PX0550-100 | BCC PA04-0000-10-096-PX0550-100 | |
|
35,80 EUR
Prezzo di listino
|
36,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | A, connettore valvola DIN-0°, ad angolo, a 4 poli | A, connettore valvola DIN-0°, ad angolo, a 4 poli |
|---|---|---|
| Indicatore di funzione |
LED giallo LED verde |
LED giallo LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | LED giallo | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 3) | LED verde | LED giallo |
| Uscita di commutazione | PNP | PNP |
| Cavo | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 24 VDC | 24 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD