Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
A, connettore valvola DIN-0°, ad angolo, a 4 poli
Indicatore di funzione
LED giallo
LED verde
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 2)
LED verde
Indicazione di funzione (PIN 3)
LED giallo
Uscita di commutazione
PNP
Design del prodotto
5.00 m, PUR, A, DIN 0°, Connettore valvola
10.00 m, PUR, A, DIN 0°, Connettore valvola
15.00 m, PUR, A, DIN 0°, Connettore valvola
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
| BCC PA04-0000-10-096-PX0550-100 | BCC PA04-0000-10-070-PX0550-100 | |
|
36,70 EUR
Prezzo di listino
|
35,80 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | A, connettore valvola DIN-0°, ad angolo, a 4 poli | A, connettore valvola DIN-0°, ad angolo, a 4 poli |
|---|---|---|
| Indicatore di funzione |
LED giallo LED verde |
LED giallo LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | LED verde | LED giallo |
| Indicazione di funzione (PIN 3) | LED giallo | LED verde |
| Uscita di commutazione | PNP | PNP |
| Cavo | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 24 VDC | 24 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD