Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Distributori a Y
Collegamento 1
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Collegamento 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Collegamento 3
A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Cavo
PUR black, 0.5 m, drag chain compatible
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-VA04-VA04-U2005-005 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-005 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-010 | |
|
-
Prezzo di listino
|
31,15 EUR
Prezzo di listino
|
33,54 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli | A, DIN 0°/180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli |
| Collegamento 3 | A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN 180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli | A, DIN 180°-Connettore valvola, ad angolo, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Cavo | PUR black, 0.5 m, drag chain compatible | PUR nero, 0.5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 1 m, adatto per catene portacavi |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado di protezione | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD