Connettori sfrangiati
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-20-001-PX0314-020 | BCC M313-0000-20-001-PX0314-020 | BCC M323-0000-20-001-PX0334-020 | |
|
7,28 EUR
Prezzo di listino
|
7,28 EUR
Prezzo di listino
|
8,44 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Connettore M8x1, diritto, a 3 poli, con codifica A | Connettore M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -25...80 °C | -25...80 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...80 °C | -5...80 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |