Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli
Cavo
PTFE schermato, autoestinguente nero, 2 m
Numero dei conduttori
7
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-55...200 °C
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Alternativa consigliata
BCC0FTA
Connettori sfrangiati
BKS-S 33M-TF-05
Disponibilità
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
| BKS-S 32M-TF-02 | BKS-S 33M-TF-05 | |
|
83,25 EUR
Prezzo di listino
|
134,16 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli | M16x0,75-Presa, ad angolo, 8-poli |
|---|---|---|
| Cavo | PTFE schermato, autoestinguente nero, 2 m | PTFE schermato, autoestinguente nero, 5 m |
| Numero dei conduttori | 7 | 7 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -55...200 °C | -55...200 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD