Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: giallo
PIN 2: grigio
PIN 3: rosa
PIN 5: verde
PIN 6: blu
PIN 7: marrone
PIN 8: bianco
PIN 2: grigio
PIN 3: rosa
PIN 5: verde
PIN 6: blu
PIN 7: marrone
PIN 8: bianco
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
M16x0,75-Presa, ad angolo, 8-poli
Cavo
PTFE schermato, autoestinguente nero, 5 m
Numero dei conduttori
7
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-55...200 °C
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
| BKS-S 33M-TF-05 | BKS-S 33M-TF-02 | |
|
134,16 EUR
Prezzo di listino
|
87,81 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | M16x0,75-Presa, ad angolo, 8-poli | - |
|---|---|---|
| Cavo | PTFE schermato, autoestinguente nero, 5 m | - |
| Numero dei conduttori | 7 | - |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | - |
| Temperatura cavo, posa fissa | -55...200 °C | - |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | - |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
- |
È supportato solo il download del modello CAD