Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Grado di protezione
IP67
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 33M-TF-02 | BKS-S 33M-TF-05 | |
|
87,81 EUR
Prezzo di listino
|
134,16 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
|---|---|---|
| Collegamento | - | M16x0,75-Presa, ad angolo, 8-poli |
| Cavo | - | PTFE schermato, autoestinguente nero, 5 m |
| Numero dei conduttori | - | 7 |
| Sezione dei conduttori | - | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | - | -55...200 °C |
| Tensione d'esercizio UB | - | 60 VDC / 60 VAC |
| Guaina di protezione cavo, colore | - | nero |
| Omologazione / conformità | - |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD