Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
PIN 1: giallo
PIN 2: grigio
PIN 3: rosa
PIN 4: rosso
PIN 5: verde
PIN 6: blu
PIN 7: marrone
PIN 8: bianco
PIN 1: giallo
PIN 2: grigio
PIN 3: rosa
PIN 4: rosso
PIN 5: verde
PIN 6: blu
PIN 7: marrone
PIN 8: bianco
II
PIN 1: giallo
PIN 2: grigio
PIN 3: rosa
PIN 4: rosso
PIN 5: verde
PIN 6: blu
PIN 7: marrone
PIN 8: bianco
PIN 1: giallo
PIN 2: grigio
PIN 3: rosa
PIN 4: rosso
PIN 5: verde
PIN 6: blu
PIN 7: marrone
PIN 8: bianco
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per prodotti BTL
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
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
| BCC M418-M418-3A-349-PS0825-050 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-050 | BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
80,81 EUR
Prezzo di listino
|
81,17 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP68/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD