Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0H6R

BCC M313-E634-A0-718-PX0314-020

Prolunghe

Collegamento 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Collegamento 2
Male, straight, 4-pin
Cavo
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-25...80 °C
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
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Collegamento 2
Male, straight, 4-pin
Cavo
PUR black, 2 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-25...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...80 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
3.0 A
Grado di protezione
IP67, IP69K/IP20
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare