Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Cavo
PUR Shielded black, 1.5 m
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M413-3A-301-PS0350-015 | BCC M415-M413-3A-301-PS0334-030 | |
|
-
Prezzo di listino
|
42,72 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR Shielded black, 1.5 m | PUR schermato nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | 0...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD