Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: blu
PIN 5: bianco
PIN 6: verde
PIN 7: bianco
PIN 8: marrone
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: blu
PIN 5: bianco
PIN 6: verde
PIN 7: bianco
PIN 8: marrone
II
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: blu
PIN 5: bianco
PIN 6: verde
PIN 7: bianco
PIN 8: marrone
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: blu
PIN 5: bianco
PIN 6: verde
PIN 7: bianco
PIN 8: marrone
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi Ethernet/Profinet
Collegamento 1
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato verde, 10 m
Numero dei conduttori
8
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
| BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
94,28 EUR
Prezzo di listino
|
96,34 EUR
Prezzo di listino
|
96,34 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45, horizontal lock screws-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45, horizontal lock screws-Connettore, ad angolo, 8-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | PUR schermato verde, 10 m | PUR schermato verde, 10 m | PUR schermato verde, 10 m |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 0.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Guaina di protezione cavo, colore | verde | verde | verde |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Cavo, avvertenza | - | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
È supportato solo il download del modello CAD