Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
I
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: blu
PIN 5: bianco
PIN 6: verde
PIN 7: bianco
PIN 8: marrone
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: blu
PIN 5: bianco
PIN 6: verde
PIN 7: bianco
PIN 8: marrone
II
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: blu
PIN 5: bianco
PIN 6: verde
PIN 7: bianco
PIN 8: marrone
PIN 1: bianco
PIN 2: arancione
PIN 3: bianco
PIN 4: blu
PIN 5: bianco
PIN 6: verde
PIN 7: bianco
PIN 8: marrone
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
RJ45, horizontal lock screws-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato verde, 10 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 6A
Design del prodotto
5 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Connettore
10 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Connettore
15 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Connettore
20 m, PUR, RJ45, horizontal lock screws, Connettore
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
96,34 EUR
Prezzo di listino
|
94,28 EUR
Prezzo di listino
|
96,34 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | RJ45, horizontal lock screws-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45, horizontal lock screws-Connettore, ad angolo, 8-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli | RJ45-Connettore, diritto, 8-poli |
| Interfaccia | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cavo | PUR schermato verde, 10 m | PUR schermato verde, 10 m | PUR schermato verde, 10 m |
| Cavo, avvertenza | Ethernet, CAT 6A | - | Ethernet, CAT 6A |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 1.5 A | 0.5 A | 1.5 A |
| Grado di protezione | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Guaina di protezione cavo, colore | verde | verde | verde |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD