Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
PIN 2: bianco
PIN 3: blu
PIN 4: nero
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di saldatura
Collegamento
Presa M8x1, diritta, a 4 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
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
| BCC M314-0000-10-003-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-003-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-010-PW0434-100 | |
|
31,92 EUR
Prezzo di listino
|
31,92 EUR
Prezzo di listino
|
42,19 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, diritta, a 4 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente | PNP |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | - | LED verde |
| Indicatore di funzione | - | - | sì |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | - | - | LED bianco |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | - | LED giallo |
È supportato solo il download del modello CAD