Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
B, connettore valvola ind.180°, ad angolo, a 3 poli
Indicatore di funzione
LED giallo
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Cavo
PUR nero, 0.8 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Design del prodotto
0.80 m, PUR, B, ind. 180°, Connettore valvola
2.00 m, PUR, B, ind. 180°, Connettore valvola
5.00 m, PUR, B, ind. 180°, Connettore valvola
10.00 m, PUR, B, ind. 180°, Connettore valvola
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
| BCC VB63-0000-10-055-PX0350-008-C109 | BCC VB63-0000-10-055-PX0350-020 | BCC VB63-0000-10-056-PX0350-020 | |
|
10,65 EUR
Prezzo di listino
|
11,02 EUR
Prezzo di listino
|
9,84 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | B, connettore valvola ind.180°, ad angolo, a 3 poli | B, connettore valvola ind.180°, ad angolo, a 3 poli | B, connettore valvola ind.180°, ad angolo, a 3 poli |
|---|---|---|---|
| Indicatore di funzione | LED giallo | LED giallo | - |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore | Diodo soppressore | - |
| Cavo | PUR nero, 0.8 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.50 mm² | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 230 VDC / 230 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD