Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi di alimentazione
Collegamento 1
4-poli
Collegamento 2
3-poli
Cavo
PUR schermato nero, 0.6 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-40...85 °C
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
| BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-006 | BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-010 | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-005 | |
|
39,25 EUR
Prezzo di listino
|
41,31 EUR
Prezzo di listino
|
60,03 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | 4-poli | 4-poli | M12x1-Presa, diritto, 8-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | 3-poli | 3-poli | M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR schermato nero, 0.6 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 1 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 0.5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...85 °C | -20...85 °C | -5...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 630 VAC | 630 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 2.0 A |
| Grado di protezione | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD