Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione compatta cilindrica con filettatura M5 o M8
Dimensione
Ø 8 x 42 mm
Serie
M08
Filettatura (A)
M8x1
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E1-POM15C-EP02 | BCS M08B4G-GOC30C-BP02 | |
|
165,37 EUR
Prezzo di listino
|
156,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 42 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Serie | M08 | M08 |
| Filettatura (A) | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2 m, TPU |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | In opposizione NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Distanza di lavoro | 0.1...1.5 mm | 0.1...3 mm |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PBT |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Grado di protezione | IP65 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD