Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione compatta cilindrica con filettatura M5 o M8
Dimensione
Ø 8 x 42 mm
Serie
M08
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E1-POM30G-EP02 | BCS M08B4G-GOC30C-BP02 | |
|
165,37 EUR
Prezzo di listino
|
156,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 42 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| Serie | M08 | M08 |
| Installazione | non a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2 m, TPU |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | In opposizione NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Distanza di commutazione registrabile |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PBT |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -20...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 11...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Grado di protezione | IP65 | IP67 |
| Filettatura (A) | - | M8x1 |
| Distanza di lavoro | - | 0.1...3 mm |
È supportato solo il download del modello CAD