Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti
Dimensione
Ø 12 x 50 mm
Serie
M12
Filettatura (A)
M12x1
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4G1-NSM40C-EP02 | BCS M12K4G1-GOM50C-EP02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
135,40 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Serie | M12 | M12 |
| Filettatura (A) | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | installabili a filo | installabili a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | In opposizione NC(PNP)/NO(NPN) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Distanza di lavoro | 1...4 mm | 0.5...5 mm |
| Sensitività | Distanza di commutazione registrabile | Possibilità di teach-in distanza di commutazione |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4301) | Acciaio inossidabile (1.4404) |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PEEK |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -10...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP65 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD