Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di livello capacitivi
Dimensione
Ø 18 x 70 mm
Serie
M18
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BCS M18VVI1-PSCFAG-DV02 | BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02 | |
|
119,18 EUR
Prezzo di listino
|
173,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 73 mm |
|---|---|---|
| Serie | M18 | M18 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PVC | Cavo, 2.00 m, PTFE |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2 Hz | 2 Hz |
| Sensitività | registrabile in funzione della sostanza in esame | registrabile in funzione della sostanza in esame |
| Funzione | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Caratteristiche addizionali |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
| Materiale custodia | PVC | PTFE |
| Superficie attiva, materiale | PVC | PTFE |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP66 | IP66 |
È supportato solo il download del modello CAD