Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M30
Dimensione
Ø 30 x 72 mm
Serie
M30
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PTFE
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 | |
|
186,78 EUR
Prezzo di listino
|
186,78 EUR
Prezzo di listino
|
206,03 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 | M30 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PTFE | Cavo, 2.00 m, PTFE | Cavo, 5.00 m, PTFE |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| Sensitività | registrabile in funzione della sostanza in esame | registrabile in funzione della sostanza in esame | - |
| Funzione | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Caratteristiche addizionali |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
| Materiale custodia | PTFE | PTFE | PTFE |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP66 |
È supportato solo il download del modello CAD