Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura M30
Dimensione
Ø 30 x 72 mm
Serie
M30
Installazione
non a filo
Collegamento
Cavo, 5.00 m, PTFE
Uscita di commutazione
Contatto PNP, normalmente chiuso (NC)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02 | |
|
206,03 EUR
Prezzo di listino
|
186,78 EUR
Prezzo di listino
|
186,78 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm |
|---|---|---|---|
| Serie | M30 | M30 | M30 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PTFE | Cavo, 2.00 m, PTFE | Cavo, 2.00 m, PTFE |
| Uscita di commutazione | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| Funzione | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Caratteristiche addizionali |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
fluidi che conducono l'elettricità Compensazione di schiuma e aderenze |
| Materiale custodia | PTFE | PTFE | PTFE |
| Superficie attiva, materiale | PTFE | PTFE | PTFE |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...60 °C | -10...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 10...35 VDC | 10...35 VDC | 10...35 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Grado di protezione | IP66 | IP67 | IP67 |
| Sensitività | - | registrabile in funzione della sostanza in esame | registrabile in funzione della sostanza in esame |
È supportato solo il download del modello CAD