Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCS012Y

BCS R08RRE-NOM80C-EP00,3-GS75

Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti

Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN normalmente chiuso (NC)
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN normalmente chiuso (NC)
Frequenza di commutazione
50 Hz
Distanza di lavoro
1...8 mm
Sensitività
Possibilità di teach-in distanza di commutazione
Materiale custodia
PP
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Tensione d'esercizio UB
12...30 VDC
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare