Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BES00R5

BES 516-326-E4-C-S4-00,2

Interruttori di prossimità induttivi

Dimensione
Ø 18 x 36 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
Ø 18 x 36 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
1000 Hz
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PA 12
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Principio di funzionamento
Sensore induttivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare