Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
40 x 8 x 8 mm
Forma costruttiva
8x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PUR
Cavo, 5.00 m, PVC
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 1.50 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S166-S49-01,5 | BES 516-300-S166-S49-00,2 | BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49 | |
|
87,78 EUR
Prezzo di listino
|
85,47 EUR
Prezzo di listino
|
91,25 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso | Zinco, Getto pressofuso | Zinco, Getto pressofuso |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 1.50 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.50 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD