Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi a fattore 1
Dimensione
Ø 18 x 50 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MF-PSC50A-S04G | BES M18ME-PSC80A-S04G-W08 | BES M18MF1-PSC50A-S04G-W | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
115,62 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 5 mm | 8 mm | 5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, con rivestimento, PTFE | Ottone, con rivestimento, PTFE |
| Superficie attiva, materiale | LCP/PTFE | PBT | LCP/PTFE |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Immunità ai campi magnetici | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | IP67 | IP68 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Caratteristiche addizionali | Fattore 1 |
Fattore 1 Range di temperatura ampliato Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura Resistente alla saldatura (campo magnetico 100kA/m) |
Fattore 1 Adatto agli ambienti di saldatura |
È supportato solo il download del modello CAD