Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 12 x 45 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
10 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MC1-NSC10F-S04G | BES M12MF1-NSC10F-S04G | BES M12MD-NSC80F-S04G | BES M12MC1-PSC10F-S04G | |
|
-
Prezzo di listino
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
28,77 EUR
Prezzo di listino
|
66,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 10 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 600 Hz | 600 Hz | 800 Hz | 600 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Grado di protezione | IP68, secondo BWN Pr 20 | IP68, secondo BWN Pr 20 | IP68 | IP68, secondo BWN Pr 20 |
| Omologazione / conformità |
EAC CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD